CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98
CNC Kurzbohrfutter
N.º de identificação 204469
CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98, Werkzeughalter
- CNC Kurzbohrfutter
- Baureihe: CNC Kurzbohrfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Auskraglänge: 98 mm
- Wuchtgüte: G6,3 bei 18.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandris curtos CNC |
|---|---|
| Série | Mandris curtos CNC |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 98 mm / 3.9" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 98.0 |
| L4 [mm] | 72.0 |
| Peso [kg] | 1.46 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas
Grau de balanceamento
G6,3 a 18.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Adequado para ferramentas com fornecimento interno de lubrificante de refrigeração
Escopo de fornecimento
Incluindo chave sextavada
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta