MES HSK-A 40 Ø16x50
Face mill arbors
N.º de identificação 23000670
MES HSK-A 40 Ø16x50, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 40
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Závit v upínacím průměru: M8
- Projekční délka: 50 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | Trny frézovací hlavy |
|---|---|
| Řada | Trny frézovací hlavy |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.49 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request