arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SINO-R HSK-A 63 Ø16x85 Ilustração semelhante

SINO-R HSK-A 63 Ø16x85

Porta-ferramentas de expansão

Ident.-Nr. 209535

SINO-R HSK-A 63 Ø16x85, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão
  • Série: SINO-R
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 85 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 380 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão
Série SINO-R
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 16 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
Min. torque [Nm] 380.0
Peso [kg] 1.25
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Ideal para fresamento pesado e fresamento de roscas

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido no furo de fixação

Grau de balanceamento
G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta