arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76 Vergelijkbare illustratie

AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76

Draadschacht-adapter, conisch

N.º de identificação 23005028

AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76, Gereedschapshouders
  • Draadschacht-adapter, conisch
  • Reeksen: Draadschacht-adapter, conisch
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Draad in klemdiameter: M12
  • Uitstekende lengte: 76 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technologie Draadschacht-adapter, conisch
Reeksen Draadschacht-adapter, conisch
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Schroefdraad spanbout G M12
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 30.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Gewicht [kg] 0.82
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar