AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51
Adaptadores de haste de rosca, cônicos
N.º de identificação 23005034
AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Rosca no diâmetro de fixação: M16
- Comprimento de projeção: 51 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Adaptadores de haste de rosca, cônicos |
|---|---|
| Série | Adaptadores de haste de rosca, cônicos |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Parafuso de aperto de rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Version
For clamping screw-in milling cutters
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request