arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO HSK-A 40 Ø5x60 Ilustração semelhante

CELSIO HSK-A 40 Ø5x60

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 1458786

CELSIO HSK-A 40 Ø5x60, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 40
  • Diâmetro de fixação: 5 mm
  • Comprimento de projeção: 60 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 8 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-A 40
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 5 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 15.5
L4 [mm] 40.0
Min. torque [Nm] 8.0
Weight [kg] 0.2
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Design suitable for MQL operations available on request

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)

Balancing screw
With thread for balancing screws (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request