arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 11 HSK-E 40x60 유사 그림

ER 11 HSK-E 40x60

ER 콜릿 척

N.º de identificação 23002078

ER 11 HSK-E 40x60, 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-E 40
  • 투영 길이: 60 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
Technology ER collet chucks
Series ER collet chucks
Toolholder interface HSK-E 40
Toolholder standard DIN 69893-5
ER clamping size ER 11
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
Projecting length L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 11.3
L5 [mm] 40.0
Weight [kg] 0.28
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request