arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SINO-R HSK-A 63 Ø32x116 Ilustração semelhante

SINO-R HSK-A 63 Ø32x116

Porta-ferramentas de expansão

N.º de identificação 209539

SINO-R HSK-A 63 Ø32x116, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão
  • Série: SINO-R
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Comprimento de projeção: 116 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 800 Nm
Technology Expansion toolholder
Series SINO-R
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Projecting length L1 [mm]/[inch] 116 mm / 4.6"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 90.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 800.0
Weight [kg] 2.46
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
Optimal for heavy duty milling and thread milling

Run-out accuracy
≤ 0,005 mm measured in the clamping bore

Balancing grade
G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Design suitable for MQL operations available on request

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request