WHI HSK-A 63 Ø18x100
Whistle Notch mountings
N.º de identificação 23001979
WHI HSK-A 63 Ø18x100, Toolholders
- Whistle Notch mountings
- Series: Whistle Notch mountings
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 18 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | Fixations Whistle-Notch |
|---|---|
| Gammes | Fixations Whistle-Notch |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 48.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M12 |
| G1 | M14 |
| Poids [kg] | 1.65 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835E/6359HE
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande