SGAB-F 125-C
Standard chuck jaws
ID 1541878
SGAB-F 125-C, Standard chuck jaws
Product features:Tools:
Product features:Tools:
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors de serrage standard |
|---|---|
| Interface | ROEMHELD/ HILMA |
| Type de mandrin de serrage | fixe |
| Largeur B [mm] | 125.0 |
| Hauteur H1 [mm] | 39.5 |
| Hauteur H2 [mm] | 22.0 |
| Longueur L [mm] | 100.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 96.0 |
| Entre-axe des trous c [mm] | 80.0 |
| m/jeu [kg] | 2.46 |