arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Mors doux étagés monoblocs

Utilisation universelle

Les mors de serrage doux sont à usage universel. Tournage possible au diamètre de serrage souhaité. Profitez de notre large choix de dimensions pour votre solution de serrage personnalisée.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Denture rectifiée
  • Tenon-rainure à fraisage de précision
  • Modifiables individuellement
  • Un grand choix pour vos applications
  • Mordazas monobloque blandas

    Mordazas monobloque blandas

    Mordazas blandas monobloque de acero endurecido y templado C45 para una óptima precisión en el maquinado de piezas acabadas. Al ahorrarse una interfaz adicional, la mordaza monobloque logra una mayor precisión en comparación con la combinación de mordazas base y superiores. La unidad de entrega incluye 1 set = 3 piezas.
    Afficher la série
    163100
    Dentado oblicuo 
    20.0 mm
    45.0 mm
    163101
    Dentado oblicuo 
    22.0 mm
    60.0 mm
    163102
    Dentado oblicuo 
    26.0 mm
    70.0 mm
    163103
    Dentado oblicuo 
    32.0 mm
    81.0 mm
    163104
    Dentado oblicuo 
    45.0 mm
    93.0 mm
    163105
    Dentado oblicuo 
    45.0 mm
    130.0 mm
    163106
    Dentado oblicuo 
    65.0 mm
    130.0 mm
    163200
    Dentado oblicuo 
    20.0 mm
    60.0 mm
    163201
    Dentado oblicuo 
    22.0 mm
    80.0 mm
    163202
    Dentado oblicuo 
    26.0 mm
    100.0 mm