Pendulum bodies
Pendulum bodies
The pendulum body is part of the pendulum jaw. This consists of a supporting jaw with bearing bolts, a pendulum body and clamping inserts.
SCHUNK pendulum jaws allow for cost-effective and reliable clamping of thin-walled and deformation-prone workpieces. To clamp another workpiece diameter, the pendulum bodies are simply changed out.
Scope of delivery and indication of weight: 1 piece
SCHUNK pendulum jaws allow for cost-effective and reliable clamping of thin-walled and deformation-prone workpieces. To clamp another workpiece diameter, the pendulum bodies are simply changed out.
Scope of delivery and indication of weight: 1 piece
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Flexible Backen für effiziente Lösungen
Innerhalb kürzester Zeit lassen sich konventionelle 3-Backen-Futter kostengünstig auf eine 6-Punktspannung umrüsten - Sonderkonstruktionen mit Pendelbacken
Pendelbacken bieten eine Fülle von Möglichkeiten, um außergewöhnliche Spannaufgaben souverän zu meistern
Optionen und spezielle Informationen
- 6-Punkt-Pendel
Pendelbacken werden zum Spannen von dünnwandigen Werkstücken eingesetzt. Durch die gleichbleibende Anordnung der Spannstellen am Umfang (6 x 60°) wird die Deformation des Werkstücks entscheidend verringert. - 12-Punkt-Pendel
Für noch dünnwandigere Werkstücke empfehlen wir Pendelbacken mit 12 Spannpunkten. Unsere technischen Berater verfügen über Berechnungsprogramme, um festzustellen, ob ein 6-Punkt- oder ein 12-Punkt-Pendel einzusetzen ist.