ROTA NCO2
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Großes, gewichtsoptimiertes 3-Backen Kraftspannfutter mit verbesserter Abdichtung und großem Backenhub
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand rendement du système de rampe forcée
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Support de mors optimal pour le serrage extérieur et intérieur grâce à un guidage des mors de base très long
Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Course de mors maximale avec force de serrage des mors maximale
Serrage sûr et variable au-delà des contours de collision - Conception à faible hauteur
Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système - Corps en fonte au poids optimisé
Consommation d'énergie réduite et poids de pièces possibles plus importants - Denture module 2
Pour une mise en place et un nettoyage faciles - Disponible en option avec compensation de force centrifuge
Perte de force de serrage réduite en présence de vitesses de rotation élevées - Disponible en option avec réglage individuel des mors
Les pièces peuvent être alignées de manière optimale sur les centres de rotation
Options et informations particulières
- Grands mandrins de tour 3 mors pour tours verticaux
Le ROTA NCO2 associe des forces de serrage maximales avec une grande course du mors. Cela permet de serrer en toute sécurité des pièces lourdes et de grande taille, même en cas de contours perturbateurs. Un système de lubrification sophistiqué et un joint sur le mors de base garantissent des coûts de maintenance réduits et une durée de vie plus longue du mandrin. - En plus de la variante standard, le mandrin est également disponible en une version avec compensation des forces centrifuges ou avec réglage individuel des mors. Cela permet au mandrin de couvrir un éventail plus large de tâches et d'être sélectionné de manière optimale pour les tâches de serrage individuelles. Le ROTA NCO2 est idéal pour les applications de tournage verticales.