MGT-IC Ø600
MAGNOS voor draaitoepassingen
N.º de identificação 1311855
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Radiale stang
- Type magneet: Dubbel AlNiCo
- Met lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: Ø600 x 158 mm
- Aantal polen: 12 (T-sleuf 10H8)
- Max. totale houdkracht: 160 N/cm²
- Max. draaisnelheid: 650 1/min
- Min. klemdiameter: 140 mm
- Max. klemdiameter: 600 mm
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 290 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 7-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Detalhes técnicos
| ØAD [mm] | 600.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 140.0 |
| H [mm] | 158.0 |
| Max. opspankracht [N/cm²] | 160.0 |
| Aantal polen | 12.0 |
| Aansluiting | 7-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 650.0 |
| Gewicht [kg] | 290.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen