SCVU
Générateurs de vide
Générateur de vide pneumatique compact pour l'alimentation des dispositifs de serrage à vide.
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Manipulation aisée et installation rapide
Polyvalence en pratique - Faibles coûts d'investissement
Solution attrayante d'entrée de gamme pour le serrage par le vide - Conception robuste
Peut être utilisé à la fois dans le centre d'usinage et sur la machine - Dispositif d'économie d'énergie en option
Pour une efficacité énergétique maximale avec plus de 50 % d'économies d'énergie
Options et informations particulières
- Générateurs de vide compacts pour l'entrée dans les porte-outils et serrage stationnaire
Les générateurs de vide SCVU se caractérisent non seulement par leur facilité d'utilisation et leur faible coût d'acquisition, mais aussi par leur qualité et leur sécurité élevées. Ils conviennent parfaitement au traitement par voie sèche ou humide et garantissent des performances fiables dans diverses applications. - Pour produire du vide, SCHUNK propose des générateurs de vide spéciaux qui garantissent une flexibilité et une sécurité de processus maximales. Divers composants de surveillance système et interfaces pour intégration dans la commande machine assurent un haut degré de sécurité.