arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS GZB-S Ø12 Ø3 25° 類似のイラスト

WZS GZB-S Ø12 Ø3 25°

ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ

N.º de identificação 207655

WZS GZB-S Ø12 Ø3 25°, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
  • 25° チャンファ付
  • クランプ径: 3 mm
  • 長さ: 45 mm
Technologie Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
Reeksen WZS GZB-S 25° Contour
Klemdiameter D1 3 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Met aanschuining van 25°

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar