arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS GZB-S Ø20 Ø6 25° Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø20 Ø6 25°

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

N.º de identificação 207688

WZS GZB-S Ø20 Ø6 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con bisel de 25°
  • Diámetro de sujeción: 6 mm
  • Longitud: 51 mm
Técnica Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
Serie Contorno de 25° WZS GZB-S
Diámetro de sujeción D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 25.0
D4 [mm] 16.0
L10 [mm] 10.0
Peso [kg] 0.1

Modelo
Con bisel de 25°

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta