arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-S 200/3 Abbildung ähnlich

STR-S 200/3

Aufsatzbackenrohlinge mit Befestigungsnut

IDnr. 1516491

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 200
Technische Daten:
  • Abmessungen: 78 x 72 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 1 kg
Breite [mm] 72.0
Höhe [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Passend zu 200
Gewicht [kg] 1.0

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge