PVB-2-L30-30 60x30
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 1424093
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Double extension de pôle flexible
- Avec passage au centre et vis M6.
- Technologie: Pôle parallèle
- Course de compliance 4 mm.
- Dimensions: 60 x 30 x 30 mm
- Course de compliance: 4 mm
- Pour taille de pôle: 30 mm + 10 mm
- Pas polaire: 30 mm + 10 mm
Technical details
| Comprimento [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 30.0 |
| Altura [mm] | 30.0 |
| Altura mín. [mm] | 28.0 |
| Altura máx. [mm] | 32.0 |
| Curso de compensação [mm] | 4.0 |