arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSL 250 Ilustração semelhante

KSL 250

Placa do console

N.º de identificação 814272

Accessories for standard manual lathe chucks

Product features:
  • Consol plate
  • Suitable for: ROTA-S plus 2.0 250-62
  • Chuck side: Z235
  • Axis fixation: 20 H7
Technical data:
  • Length: 320 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Weight: 10.14 kg
Length [mm] 320.0
The suitable chuck size [mm] 250.0
Weight [kg] 10.14
Without mounting screws and without fixed T-nuts

Scope of delivery
Consol plate