SGM-G3 125-16-33
Central jaws
N.º de identificação 1474207
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Central grip jaw
- Suitable for: KSC3 125
- Dimensions: 125 x 16 x 33 mm
- grip step: 3 mm
- Weight: 0.45 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 16.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.45 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema