arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGM-G3 80-72-28

SGM-G3 80-72-28

Mordazas centrales

ID 1322972

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha com grip central
  • Adequado para: KSC-D 80-300
Dados técnicos:
  • Dimensões: 80 x 72 x 28 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1 kg
Largura [mm] 80.0
Profundidade [mm] 72.0
Altura [mm] 28.0
Pacote unidade
Peso [kg] 1.0

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação