PEB 50-34-4
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 1311953
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Bloc polaire x4
- Dimensions: 110 x 110 x 34 mm
- Champ de pôles: 4 faces (2 x 2)
- Filet pôle: M8
- Poids: 3.2 kg
Technical details
| Comprimento [mm] | 110.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 110.0 |
| Altura [mm] | 34.0 |
| Peso [kg] | 3.2 |
Escopo de fornecimento
Bloco de poste, parafusos de fixação