SSH-VQ SW16-235
标准车床卡盘附件
N.º de identificação 88018577
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 带销和活动十字手柄的扳手
- 用于驱动手动 SCHUNK 车床卡盘
- 附带顶出器
- 适用于: ROTA-G 315-102
- 扳手尺寸: 16
- 长度: 235 mm
- 重量: 2.1 kg
Detalhes técnicos
| 方形插座 | 16.0 |
|---|---|
| 长度 [mm] | 235.0 |
| 重量 [kg] | 2.1 |