arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G5-B 125-57-27

SGWB-G5-B 125-57-27

Wendebacken grip

N.º de identificação 1494306

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip, beweglich
  • Schnellwechselbacke
  • Passend zu: KSX-C2 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 57 x 27 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 57.0
Höhe [mm] 27.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.9

Lieferumfang
Systembacke