SGWB-G5-B 65-57-27
リバーシブルジョーグリップ
N.º de identificação 1494304
システムジョー、標準
特長:
特長:
- リバーシブルジョーグリップ、可動
- クイックチェンジ ジョー
- 適合タイプ: KSX-C2 125
- 寸法: 65 x 57 x 27 mm
- グリップステップ: 5 mm
- 重量: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 27.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
System jaw