FFV Z155-C6
Plaque interface standard
Ident.-Nr. 836112
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z155
- Côté machine: ISO 702-3 Nr. 6
- Cercle de pas de mandrin: 180 mm
- Cercle de pas de broche: 133.4 mm
- Hauteur: 28 mm
- Perçage: 103.2 mm
- Poids: 3.4 kg
Technische Details
| Lado da placa | Z155 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-3 Nr. 6 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 180.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 133.4 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Furo de passagem [mm] | 103.2 |
| Peso [kg] | 3.4 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem