arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z120-D4 Ilustração semelhante

FFV Z120-D4

Placa adaptadora padrão

ID 836201

Delivery time on request
Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas pneumaticamente
  • Lado da placa: Z120
  • Lado da máquina: ISO 702-2 Nr. 4
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 137 mm
  • Círculo de passo do fuso: 82.6 mm
  • Altura: 28 mm
  • Furo de passagem: 61 mm
  • Peso: 2.4 kg
Chuck side Z120
Machine side ISO 702-2 Nr. 4
Chuck pitch circle [mm] 137.0
Spindle pitch circle [mm] 82.6
Height [mm] 28.0
Through-hole [mm] 61.0
Weight [kg] 2.4

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws