arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FFV Z310-A11-2 Vergelijkbare illustratie

FFV Z310-A11-2

Standaard adapterplaat

N.º de identificação 836052

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z310
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 11
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 374 mm
  • Steekcirkel spindel: 235 mm
  • Hoogte: 38 mm
  • Klauwplaatboring: 185 mm
  • Gewicht: 20.1 kg
Klauwplaatzijde Z310
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 11
Klauwplaat steekcirkel [mm] 374.0
Steekcirkel spindel [mm] 235.0
Hoogte [mm] 38.0
Klauwplaatboring [mm] 185.0
Gewicht [kg] 20.1

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven