Nossas garras acionadas eletricamente para grandes áreas são projetadas para carregamento e descarregamento confiável e preciso de várias peças ferromagnéticas dentro e fora das máquinas. Os usuários se beneficiam da eficiência energética e da confiabilidade do processo desta garra. Apenas um breve pulso de corrente é necessário para ativação e desativação, e a peça é segurada de forma muito confiável, mesmo em situações de parada de emergência. As capacidades de adaptação de todos os robôs convencionais garantem que essas garras sejam usadas em todo o seu potencial em qualquer aplicação.
Calculado para fixação por atrito, considerando um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça de trabalho sob a aceleração da gravidade (g). No caso de fixação por aderência, é possível suportar pesos de peça significativamente maiores.
Exemplo: - Para o peso da peça especificado no catálogo de 5 kg Força de preensão da garra: 1.000 N Coeficiente de atrito μ 0,1; fator de segurança 2; g 9,81
Elektro-Permanentmagnet Greifer zur energieeffizienten Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken mit integrierter Elektronik und Rückmeldungsfunktion