UGE 10
Kleminserts
N.º de identificação 100000
UGE 10, Kleminserts
- Hoogte H: 10 mm
- Lengte L: 14 mm
- Breedte B: 10 mm
- Diameter D: 8 mm
- Materiaal: Carbide
- Leveringseenheid: 1 set = 10 stuks
Detalhes técnicos
| Hoogte H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Hoogte H1 [mm] | 7.0 |
| Lengte L [mm] | 14.0 |
| Breedte B [mm] | 10.0 |
| Diameter D [mm] | 8.0 |
| Materiaal | Carbide |
| Leveringseenheid | 1 set = 10 stuks |
| Levering | Omvang van de levering: spaninzetstuk met Torx-profielschroef M4 x 13,5, montagehandleiding |