SGWB-G5-B 65-57-27
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1494304
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: KSX-C2 125
- Rozměry: 65 x 57 x 27 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 57.0 |
| 高度 [mm] | 27.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
标配范围
系统爪