HM 11
クランピングインサート
ID 184101
HM 11, クランピングインサート
- 高さ H: 9.5 mm
- D 径: 12.7 mm
- ねじ G: M5
- 材質: スチールボディ付きカーバイドインサート
- デリバリーユニット: 1 セット = 10 点
Specifiche tecniche
| Altura H [mm] | 9.5 |
|---|---|
| Altura H1 [mm] | 5.0 |
| Diâmetro D [mm] | 12.7 |
| Diâmetro D1 [mm] | 9.5 |
| Linha G | M5 |
| Força máxima de carga [kN] | 11.0 |
| Material | Inserto de metal duro com corpo de aço |
| Unidade de entrega | 1 conjunto = 10 unidades |
Os valores máximos de força de carregamento são válidos se todas as pontas estiverem agarrando.