arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HM 13 Similar a la imagen

HM 13

Insertos de sujeción

ID 184103

HM 13, Insertos de sujeción
  • altura H: 9.5 mm
  • Diámetro D: 15.8 mm
  • Rosca G: M6
  • Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
  • Unidad de suministro: 1 set = 10 piezas
altura H [mm] 9.5
Altura H1 [mm] 5.0
Diámetro D [mm] 15.8
Diámetro D1 [mm] 13.0
Rosca G M6
Fuerza de carga máx. [kN] 20.0
Material Inserto de carburo con cuerpo de acero
Unidad de suministro 1 set = 10 piezas
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.