arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFA-SA 400 Vergelijkbare illustratie

SFA-SA 400

Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium

ID 174104

In stock
SFA-SA 400, Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 18 mm
  • Padbreedte: 30 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere grijpklauwen, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Product group Full grip jaws made of aluminum
Serration Tongue and groove
Slot width N [mm] 18.0
Tab width S [mm] 30.0
Width B [mm] 330.0
Width B1 [mm] 60.0
Height H [mm] 90.0
Height H1 [mm] 83.0
Height H2 [mm] 60.0
Length L [mm] 160.0
Hole spacing a [mm] 81.0
Hole spacing b [mm] 60.0
Screws M16
Material Aluminum
m/set [kg] 16.32
If used together with SCHUNK EWB-MT 400 base jaws
In combination with Base Jaws SFG 630-400