H-WB 106
Straight soft top jaws, made of steel
ID 132145
H-WB 106, Straight soft top jaws, made of steel
Product features:
Product features:
- Serration: 1.5 mm x 60°
- Groove width: 18 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Discover other matching top jaws in different dimensions! Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
- Would you like to customize the delivery quantity (two, three, four, six pieces)? Click "Configure individual chuck jaws".
Technical details
| Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in acciaio |
|---|---|
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 18.0 |
| Larghezza B [mm] | 50.0 |
| Altezza H [mm] | 50.0 |
| Lunghezza L [mm] | 108.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 54.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 30.0 |
| Vite | M14 |
| Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
| m/set [kg] | 5.2 |