SLH 55-0450
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313730
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 55
- Länge: 450 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 450.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 55.0 |
ID 313730
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 450.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 55.0 |