GPSC-2 Ø12f7-M12
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 490546
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Viti calibrate
- Per l'esatto orientamento della posizione e il montaggio delle morse di serraggio manuali sulla tavola della macchina.
- Adatto per: KSC(-D/-F/-K) 125; KSX(-C2)
- Ø raccordo: 12f7
- Filetto : M12
- Peso: 0.11 kg
Technical details
| Fitting Ø | 12f7 |
|---|---|
| Thread | M12 |
| Weight [kg] | 0.11 |