ER 40 HSK-F 63x76
Kleštinový upínač ER
ID 263376
ER 40 HSK-F 63x76, Upínače nástrojů
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
- Projekční délka: 76 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technology | ER collet chucks |
|---|---|
| Series | ER collet chucks |
| Toolholder interface | HSK-F 63 |
| Toolholder standard | DIN 69893-6 |
| ER clamping size | ER 40 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 4.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 76 mm / 3.0" |
| Projecting length L1 [mm] | 76.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Weight [kg] | 1.55 |
| Coolant-proof | yes |
Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Scope of delivery
Includes clamping nut
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request