GFD-SP 40
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 433600
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Standaard spanbouten
- Roestvrij staal
- Houdkracht M10: 45 kN
- Houdkracht M12: 65 kN
- Gewicht: 0.3 kg
Technische gegevens
| Holding force M10 [kN] | 45.0 |
|---|---|
| Holding force M12 [kN] | 65.0 |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Weight [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Clamping pins, mounting screw