THL-A plus 100 M-Z
Lunette avec bras de levier pivotant
ID 825122
Lunette standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification manuelle
- Rouleaux cylindriques
- Plage de serrage: 4 - 52 mm
- Force de serrage max. par galet: 1 kN
- Pression d'actionnement: 6 - 50 bar
- Précision de centrage: < 0.02 mm
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 895 m/min
- Poids: 6.5 kg
Technical details
| Tipo de lubrificação | Lubrificação manual |
|---|---|
| Roletes | cilíndrico |
| Min. [mm] | 4.0 |
| Ø de aperto máx. [mm] | 52.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 6.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 50.0 |
| Máx. força de fixação por rolete [kN] | 1.0 |
| Precisão de centralização [mm] | < 0.02 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Máx. velocidade circunferencial [m/min] | 895.0 |
| Peso [kg] | 6.5 |