arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Whistle Notch 설치부

기계 툴 홀딩 시스템

휘슬-노치 마운팅을 사용하여 원통형 섕크에서 수평 클램핑 표면에 툴을 안정적으로 클램핑할 수 있습니다. 장착부의 클램핑 나사로 인해 툴을 비틀거나 빼낼 수 없습니다. 마운팅은 DIN 1835E 및 DIN 6535E에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합합니다. 클램핑 나사와 길이 조절 나사가 제공 범위에 포함됩니다.
Whistle Notch 刀柄

Whistle Notch 刀柄

Whistle-Notch 侧固式刀柄用于可靠夹持圆柱杆上带侧向夹持面的刀具。由于刀柄的夹持螺钉,刀具不会旋转或被拉出脱离。该刀柄适用于夹持带圆柱杆的刀具,符合 DIN 1835E 和 DIN 6535E 标准。夹持螺钉和长度调节螺钉均包含在供货范围内。
시리즈 보기
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"