arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB OTT SK 50 sans passage au centre Illustration similaire

AZB OTT SK 50 sans passage au centre

Embouts

ID 9938215

Embouts AZB OTT SK 50 sans passage au centre
  • Embout de tirage, rainure à gorge Ott sans passage au centre
  • Diamètre D1: 39.3 mm
  • Longueur L1: 65 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.35
G1 M24
Poids [kg] 0.167

Version
Retention knob, Ott-ring groove without through-hole