arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL30 500x85 Illustration similar

MSC-BL30 500x85

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 422091

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Bloc laminé
  • Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 500 x 85 x 50 mm
  • Pas polaire: 3 mm + 1,5 mm
  • Poids: 18 kg
Lengte [mm] 500.0
Breedte [mm] 85.0
Hoogte [mm] 50.0
Gewicht [kg] 18.0