arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PVF 70-30 Similar a la imagen

PVF 70-30

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 422993

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Extensiones de polo fijas PVF 70
  • Con taladro pasante y tornillo M10.
  • Técnica: Polo cuadrado
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 70 x 70 x 30 mm
  • Rosca de polo: M10
  • Para el tamaño del polo: 70 x 70 mm
Length [mm] 70.0
Width [mm] 70.0
Height [mm] 30.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Scope of delivery
Pole extension, fastening screw