SGAL-B 160-85-50
Mors en aluminium
ID 432623
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors en aluminium, mobile
- Compatible avec: KSC3 160, KSC-F 160
- Dimensions: 160 x 85 x 50 mm
- Poids: 2 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 85.0 |
| Height [mm] | 50.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 2.0 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws