arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBVS-P-R 40-42.5-25 Similar a la imagen

GBVS-P-R 40-42.5-25

Mordaza de sujeción paralela

ID 1505724

Insertos de sujeción, estándar

Propiedades del producto:
  • Agarre de la mordaza de sujeción 90
  • Interfaz 1: W-SEI
  • Indicado para: Mordaza ajustable KSM2
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 40 x 42,5 x 25 mm
  • Peso: 0.2 kg
Ancho [mm] 40.0
Profundidad [mm] 25.0
Altura [mm] 40.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.2