arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCK-S plus 165 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV90°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement hydraulique

IDnr. 450204

Mandrin automatique stationnaire en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Vérin hydraulique intégré
  • Plaque de base pour utilisation stationnaire
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 2.75 mm
  • Course du piston: 12 mm
  • Force de serrage max.: 57 kN
  • Pression d'actionnement max.: 195 bar
  • Hauteur mandrin: 102 mm
  • Poids: 20.1 kg
Denture 1/16" x 90°
Force de serrage max. [kN] 57.0
Pression d'actionnement [bar] 195.0
Course par mors  [mm] 2.75
Poids [kg] 20.1

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, lardons de fixation, notice d'utilisation ; vis de montage