arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°

Chuck de 3 garras estacionario, con accionamiento hidráulico

ID 450202

Plato automático para uso estacionario en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Cilindro hidráulico integrado
  • Placa base para uso estacionario
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 4.4 mm
  • Carrera del pistón: 19 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 111 kN
  • Presión de accionamiento máx.: 120 bar
  • Altura del plato: 121 mm
  • Peso: 47.6 kg
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. opspankracht [kN] 111.0
Stuurdruk [bar] 120.0
Slag per klem [mm] 4.4
Gewicht [kg] 47.6

Levering
Aangedreven klauwplaat, T-moeren, handleiding; zonder bovenste klemmen, zonder montageschroeven