arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement hydraulique

ID 450206

Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Integrated hydraulic cylinders
  • Base plate for stationary use
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 4.4 mm
  • Piston stroke: 19 mm
  • Max. clamping force: 111 kN
  • Max. actuating pressure: 120 bar
  • Chuck height: 121 mm
  • Weight: 47.6 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force [kN] 111.0
Actuation pressure [bar] 120.0
Stroke per jaw [mm] 4.4
Weight [kg] 47.6

Scope of delivery
Power lathe chuck, T-nuts, operating manual; without top jaws, without mounting screws